MSV-F2, DN 25, Ру 16, Фланец
003Z1087
MSV-F2 Ду 25 с измерительными ниппелями PN16, ручной балансировочный клапан
003Z1087
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | MSV-F2 Ду25, KVS 9 PN16 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 DN15-DN50 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 25 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 9.00 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
| Класс давления | Ру 16 |
| Материал корпуса клапана | Чугун (EN-GJL-25) |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-F2 Ду 25 с измерительными ниппелями PN16, ручной балансировочный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 150 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 130 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | MSV-F2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.632 Килограмм |
| Вес нетто | 3.3 Килограмм |
| Volume | 6.68 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |