MSV-F2, DN 250, Ру 25, Фланец
003Z1077
MSV-F2 Ду 250 с измерительными ниппелями PN25, ручной балансировочный клапан
003Z1077
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Клапан баланс. MSV-F2 Ду250 с нип PN 25 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 250 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 952.30 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
| Класс давления | Ру 25 |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун (EN-GJS 4-15) |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-F2 Ду 250 с измерительными ниппелями PN25, ручной балансировочный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 200 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | MSV-F2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 345.5 Килограмм |
| Вес нетто | 345.5 Килограмм |
| Volume | 643.2 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |