MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 80, Ру 16, Фланец

003Z1063

MSV-F2 Ду 80 с измерительными ниппелями PN16, ручной балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Article compression class (EF020007)PN 16
China RoHS complianceOut of scope
Connection 1 (EF000321)Flange
Connection 2 (EF000322)Flange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flange compression class (EF020149)PN 16
Housing material (EF001596)Cast iron
InspectionTextКлапан баланс. MSV-F2 Ду80 с нип PN 16
Kv value (EF021251)5.8-122.3
Kvs value (EF022466)122.3
Material DescriptionКлапан баланс. MSV-F2 Ду80 с нип PN 16
Material quality (EF001257)Cast iron GG 25 (GJL-250)
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)130-130
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 80
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Характеристика изделия
Значение
Surface protection (EF000139)Coated
Thermostatic (EF020105)FALSE
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 80
Значения Kvs [м³/ч]122.30 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЧугун (EN-GJL-25)
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-F2 Ду 80 с измерительными ниппелями PN16, ручной балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаMSV-F2
Типы соединенияФланец
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.65 Килограмм
Вес нетто18.2 Килограмм
Volume37.544 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421551400
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm