MSV-F2 003Z1085

MNF, DN 25, Ру 25, Фланец

003Z1194

MNF Ду 25 с измерительными ниппелями PN25, ручной балансировочный клапан
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MNF

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMNF клапан балансир DN 25 PN 25
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 25
Значения Kvs [м³/ч]9.00 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (EN-GJS 4-15)
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMNF Ду 25 с измерительными ниппелями PN25, ручной балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]200 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаMNF
Типы соединенияФланец
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.49 Килограмм
Вес нетто3.49 Килограмм
Volume6.577 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104514390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm