PFM 1000-product-category

PFM 1000

Расчет расхода через компонент (балансировочный клапан или измерительную диафрагму) осуществляется в приборе PFM 1000 на основе перепада давления, который определяется измерительным элементом системы. В приложении рассчитанный расход корректируется также для незамерзающих смесей в системах охлаждения.Расход можно измерить в каждом ответвлении всей гидравлической системы, что позволяет выполнить балансировку системы в целом.Прибор PFM 1000 предназначен для выполнения гидравлической балансировки в системах теплоснабжения и охлаждения, а также в местных системах горячего водоснабжения. С его помощью можно измерять статическое давление, перепад давления и расход. Благодаря жесткому каркасу измерительный блок отличается повышенной прочностью. Внутри измерительного блока расположен дифференциальный манометр со встроенным преобразователем перепада давления для точной обработки цифровых данных.Соединение между измерительным прибором и смартфоном осуществляется по протоколу Bluetooth.Прибор PFM 1000 может подключаться к устройствам с ОС ANDROID или iOS через приложение, загруженное из PLAY STORE (для Android) или APPLE STORE (для iOS).

Features and benefits

  • Цифровая компенсация воздействий температуры и нелинейности датчика давления.
  • Коррекция расчета расхода на основе характеристик незамерзающей охлаждающей жидкости.
  • Совместимость с устройствами Android (версия 7.0 и выше) и iOS.
  • Удобный интерфейс.
  • Простой выбор балансировочного клапана из иллюстрированного меню.
  • Запись измеренных значений с возможностью сохранения до 2000 записей.
  • Возможность использования в качестве регистратора данных.
  • Высокопрочная конструкция, которая выдерживает падение с высоты двух метров.
  • Беспроводная передача данных с измерительного прибора на мобильное устройство с помощью технологии Bluetooth Low Energy.
  • Точное измерение давления при помощи строенного датчика перепада и 24-битной обработки данных.