PFM100 with accessory suitcass

PFM 100

003L8260

Измерительный прибор PFM 100, используется для измерения перепада давления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productYes
Material DescriptionPFM 100 измерительный прибор, 10 бар
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
SCIP dossier product name003L8260
Группа продуктовРучная балансировка
Давление [бар] [Max]10.00 бар
Давление [бар] [Min]0.00 бар
Класс защиты (IP)IP65
ОписаниеИзмерительный прибор PFM 100, используется для измерения перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-5 °C
Тип прессового соединенияR21
Тип продуктаPFM 100

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.492 Килограмм
Вес нетто0.32 Килограмм
Volume7.9 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420119403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm