MVT, DN 40, Внутренняя резьба
003Z4085
MVT Ду 40, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MVT
003Z4085
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MVT Ду40 Ручной балансировочный клап. |
| Product line | 28 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 40 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 2.50 бар |
| Значения Kvs [м³/ч] | 26.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MVT Ду 40, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | MVT |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Да |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.928 Килограмм |
| Вес нетто | 1.895 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.153 Литр |
| EAN/UPC | 5702425180569 |