MVT, DN 20, Внутренняя резьба
003Z4082
MVT Ду 20, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан
003Z4082
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MVT Ду20 Ручной балансировочный клап. |
| Product line | 28 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 20 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 2.50 бар |
| Значения Kvs [м³/ч] | 6.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 20 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MVT Ду 20, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | MVT |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Да |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.89 Килограмм |
| Вес нетто | 0.89 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.314 Литр |
| EAN/UPC | 5702425180507 |