MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Внутренняя резьба

003Z9993

Тип продукта: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Внутренняя резьба, Ручная балансировка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 25
Диапазон перепада давления [бар] [Max]2.50 бар
Значения Kvs [м³/ч]9.50 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаEcobrass
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-BD PURE DN25 G1"
ПатрубкиG 1"
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип потокаN/A
Тип продуктаLENO MSV-BD PURE
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.072 Килограмм
Вес нетто0.985 Килограмм
Volume1.37 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk