LENO MSV-BD PURE, DN 20, Внутренняя резьба
003Z9992
Тип продукта: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Внутренняя резьба, Ручная балансировка
003Z9992
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN20 G�" |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 20 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 2.50 бар |
| Значения Kvs [м³/ч] | 6.00 м³/ч |
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | Ecobrass |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-BD PURE DN20 G¾" |
| Патрубки | G ¾" |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип потока | N/A |
| Тип продукта | LENO MSV-BD PURE |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Да |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.902 Килограмм |
| Вес нетто | 0.886 Килограмм |
| Volume | 1.356 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508725 |
| Proposition 65 | No significant risk |