MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Внутренняя резьба

003Z9991

Тип продукта: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Внутренняя резьба, Ручная балансировка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G½"
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]2.50 бар
Значения Kvs [м³/ч]3.00 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаEcobrass
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-BD PURE DN15 G½"
ПатрубкиG ½"
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип потокаN/A
Тип продуктаLENO MSV-BD PURE
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.82 Килограмм
Вес нетто0.816 Килограмм
Volume1.367 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk