LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Внутренняя резьба
003Z9990
Тип продукта: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Пониженный расход, Внутренняя резьба, Ручная балансировка
003Z9990
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G�" |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 15 LF |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 2.50 бар |
| Значения Kvs [м³/ч] | 2.50 м³/ч |
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | Ecobrass |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Патрубки | G ½" |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип потока | Пониженный расход |
| Тип продукта | LENO MSV-BD PURE |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Да |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.814 Килограмм |
| Вес нетто | 0.802 Килограмм |
| Volume | 1.376 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |