LENO MSV-BD, DN 15 LF, Наружнаяthread ISO 228/1
003Z4100
MSV-BD Ду 15, LF, наружная резьба, ручной балансировочный клапан
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MSV-BD Manual Presetting Valves LENO™
003Z4100
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Ручной балансиров.клап.MSV-BD Ду15 LF |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
| SCIP dossier product name | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 15 LFLow flow |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 2.50 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значения Kvs [м³/ч] | 2.50 м³/ч |
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-BD Ду 15, LF, наружная резьба, ручной балансировочный клапан |
| Патрубки | G ¾ A |
| Перепад давления [кПа] [Max] | 3 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | LENO MSV-BD |
| Типы соединения | Наружнаяthread ISO 228/1 |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Да |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.835 Килограмм |
| Вес нетто | 0.812 Килограмм |
| Volume | 1.417 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420085517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |