MSV-BD 003Z4004

LENO MSV-BD, DN 32, С внутренней резьбой ISO 228/1

003Z4004

MSV-BD Ду 32, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРучной балансировочный клап. MSV-BD Ду32
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 32
Диапазон перепада давления [бар] [Max]2.50 бар
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]18.00 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-BD Ду 32, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан
ПатрубкиG 1 ¼"
Перепад давления [кПа] [Max]3 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаLENO MSV-BD
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 228/1
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.82 Килограмм
Вес нетто1.82 Килограмм
Volume2.123 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420084848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm