MSV 003Z4003

LENO MSV-BD, DN 20, С внутренней резьбой ISO 228/1

003Z4002

MSV-BD Ду 20, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРучной балансировочный клап. MSV-BD Ду20
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP dossier product nameMSV-BD DN15-DN50 (2)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max]2.50 бар
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]6.00 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-BD Ду 20, внутренняя резьба, ручной балансировочный клапан
ПатрубкиG ¾
Перепад давления [кПа] [Max]3 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаLENO MSV-BD
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 228/1
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.902 Килограмм
Вес нетто0.886 Килограмм
Volume1.356 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420084800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm