Manual-Balancing-Valve-Set_L

Комплект LENO MSV-BD и MSV-S, DN 15, С внутренней резьбой ISO 228/1

003Z4051

Комплект MSV-BD и MSV-S DN 15, внутренняя резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productNo
Material DescriptionКомплект клапанов MSV-BD/-S Ду 15
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dossier product nameMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Значение расхода дренажа [l/h]281 л/ч
Значения Kvs [м³/ч]3.00 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 20
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
Настроечная шкалаДа
ОписаниеКомплект MSV-BD и MSV-S DN 15, внутренняя резьба
ПатрубкиG ½"
Перепад давления [кПа] [Max]250 кПа
Перепад давления [кПа] [Min]3 кПа
Присоединительный размер дренажа[дюймы]NaN дюйм
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаКомплект LENO MSV-BD и MSV-S
Тип сливного соединенияРезьба
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 228/1
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.236 Килограмм
Вес нетто1.213 Килограмм
Volume2.219 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420096964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm