MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Наружная резьба

003Z4111

MSV-S Ду 15, наружная резьба, клапан-партнёр

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionЗапорный клапан MSV-S Ду 15
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product nameMSV-S DN15-DN50
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Значения Kvs [м³/ч]3.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Измерительные ниппелиБез измерительных ниппелей
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
Настроечная шкалаНет
ОписаниеMSV-S Ду 15, наружная резьба, клапан-партнёр
ПатрубкиG ¾ A
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаLENO MSV-S
Типы соединенияНаружная резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.42 Килограмм
Вес нетто0.419 Килограмм
Volume0.817 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm