MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 50, С внутренней резьбой ISO 7/1

003Z4026

MSV-O Ду 50, внутренняя резьба, измерительная диафрагма Вентури постоянного сечения, ручной балансировочный клапан
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMSV-O Ду50 Ручной балансировочный клапан
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dossier product nameMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max]2.50 бар
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]37.90 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 20
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-O Ду 50, внутренняя резьба, измерительная диафрагма Вентури постоянного сечения, ручной балансировочный клапан
ПатрубкиRp 2
Перепад давления [кПа] [Max]3 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаLENO MSV-O
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.854 Килограмм
Вес нетто2.544 Килограмм
Volume3.393 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420096940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm