LENO MSV-O, DN 40, С внутренней резьбой ISO 7/1
003Z4025
MSV-O Ду 40, внутренняя резьба, измерительная диафрагма Вентури постоянного сечения, ручной балансировочный клапан
003Z4025
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | MSV-O Ду40 Ручной балансировочный клапан |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| SCIP dossier product name | MSV-O DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 40 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 2.50 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значения Kvs [м³/ч] | 25.40 м³/ч |
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-O Ду 40, внутренняя резьба, измерительная диафрагма Вентури постоянного сечения, ручной балансировочный клапан |
| Патрубки | Rp 1 ½ |
| Перепад давления [кПа] [Max] | 3 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | LENO MSV-O |
| Типы соединения | С внутренней резьбой ISO 7/1 |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.037 Килограмм |
| Вес нетто | 1.872 Килограмм |
| Volume | 3.393 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096926 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |