LENO MSV-B, DN 15, Пониженный расход, Наружная резьба
003Z4130
MSV-B Ду 15 LF, наружная резьба, ручной балансировочный клапан
003Z4130
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | MSV-B DN15 GО" ext. for fitting |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 2.50 м³/ч |
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 20 |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-B Ду 15 LF, наружная резьба, ручной балансировочный клапан |
| Патрубки | G ¾ A |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип потока | Пониженный расход |
| Тип продукта | LENO MSV-B |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.73 Килограмм |
| Вес нетто | 0.671 Килограмм |
| Volume | 2.262 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |