Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm
Product line28
Группа продуктовНезависимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны
Диаметр клапанаDN 15
Характеристика изделия
Значение
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 16
Номинальный расход [м³/ч]0.700 м³/ч
ОписаниеAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Тип потокаNormal flow
Тип продуктаAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Типы соединенияПресс-фитинг 18 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.32 Килограмм
Вес нетто3.285 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume28.532 Литр
EAN/UPC5715162731963