AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Пониженный расход

003Z1560

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Product line28
Группа продуктовНезависимые от колебаний давления балансировочные и регулирующие клапаны
Диаметр клапанаDN 15
Характеристика изделия
Значение
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 16
Номинальный расход [м³/ч]0.200 м³/ч
ОписаниеAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Тип потокаПониженный расход
Тип продуктаAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Типы соединения1/2" С внутренней резьбой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.672 Килограмм
Вес нетто3.672 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume28.532 Литр
EAN/UPC5715162730928