AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

ПРИВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ VRG/VRB Ду50

065Z7036

ПРИВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ VRG/VRB Ду50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКом.-т фитингов под приварку VRG/B DN50
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.892e7cb6-e5db-4d6d-8503-a4449b319852
SCIP dossier product nameWELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN50
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]50 мм
Количество упаковок3
ОписаниеПРИВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ VRG/VRB Ду50
Размер соединенияG 2 1/2
Тип продуктаДополнительные принадлежности для прочих клапанов
Типы соединенияСварной конец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.745 Килограмм
Вес нетто2.745 Килограмм
Volume2.643 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421522912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm