ПРИВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ VRG/VRB Ду25
065Z7033
ПРИВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ VRG/VRB Ду25
065Z7033
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ком.-т фитингов под приварку VRG/B DN25 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 25 мм |
| Количество упаковок | 3 |
| Описание | ПРИВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ VRG/VRB Ду25 |
| Размер соединения | G 1 1/4 |
| Тип продукта | Дополнительные принадлежности для прочих клапанов |
| Типы соединения | Сварной конец |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.887 Килограмм |
| Вес нетто | 0.726 Килограмм |
| Volume | 1.148 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |