Accessory - Tailpiece - Weld-On - 065Z7017

КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ VZ Ду20, ПАЯН.

065Z7017

КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ VZ Ду20, ПАЯН.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект резьбовых фитингов VZ
Product line28
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовПрочие клапаны
Характеристика изделия
Значение
Диаметр [мм]20 мм
Количество упаковок2
ОписаниеКОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ ДЛЯ VZ Ду20, ПАЯН.
Размер соединения22 мм
Тип продуктаДополнительные принадлежности для прочих клапанов
Типы соединенияПайка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.128 Килограмм
Вес нетто0.126 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.046 Литр
EAN/UPC5702421524633