Сальник клапана VRB,VRG,VF,VL Ду40,50g0
065Z0325
Сальник клапана VRB,VRG,VF,VL Ду40,50g0
065Z0325
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Сальниковый блок для VF,VRG,VRB |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | fa0d3d23-8eb4-45cd-8301-28def07e474d |
| SCIP dossier product name | Valve stuff.box VRB,VRG VF,VL DN40,50g0 |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Описание | Сальник клапана VRB,VRG,VF,VL Ду40,50g0 |
| Тип продукта | Дополнительные принадлежности для прочих клапанов |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.135 Килограмм |
| Вес нетто | 0.135 Килограмм |
| Volume | 0.309 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104010021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |