Фитинг Ду20 Ру16 внутр. резьба Rp#
065Z0292
Фитинг Ду20 Ру16 внутр. резьба Rp#
065Z0292
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Фитинг для VRG Ду 20 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448 |
| SCIP dossier product name | Tailpiece |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр [мм] | 20 мм |
| Количество упаковок | 1 |
| Материал | Латунь |
| Описание | Фитинг Ду20 Ру16 внутр. резьба Rp# |
| Размер соединения | Rp 3/4 |
| Тип продукта | Дополнительные принадлежности для прочих клапанов |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.142 Килограмм |
| Вес нетто | 0.136 Килограмм |
| Volume | 0.057 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |