Привод ABN A5 для AB-QM, ON/OFF-product-category

Привод ABN A5 для AB-QM, ON/OFF

Двухпозиционный термоэлектрический привод ABN-A был специально разработан для использования с AB-QM клапанами диаметров DN10-32 в системах отопления и охлаждения.
Возможно двухпозиционное или ПИ управление, которые обеспечиваются комнатным термостатом или центральным прямым цифровым управлением (DDC) системы.

Features and benefits

  • Ход штока 5,0 мм
  • Доступен нормально закрытый (НЗ) или нормально открытый (НО)
  • Потребляемая мощность 1 Вт
  • Съемный кабель
  • Простая оснастка по установке
  • IP54 в любом монтажном положении
  • Функцию первичного открытия
  • Компактные размеры, малые габариты
  • Функция индикации состояния привода
  • Бесшумный привод не требует обслуживания