RA-HC, DN 15, Без измерительных ниппелей, Внутренняя резьба
003Z3932
RA-HC Ду 15, регулирующий клапан, наружная резьба без измерительных ниппелей
003Z3932
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | RA-HC клапан DN 15 без нип Kvs 2,8 м3/ч |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр клапана | DN 15 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 1.80 бар |
| Значения Kvs [м³/ч] | 2.80 м³/ч |
| Измерительные ниппели | Без измерительных ниппелей |
| Класс давления | Ру 16 |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Описание | RA-HC Ду 15, регулирующий клапан, наружная резьба без измерительных ниппелей |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 100 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | RA-HC |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.408 Килограмм |
| Вес нетто | 0.37 Килограмм |
| Volume | 0.559 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420125954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |