RA-HC withouth test plugs_003Z3920_L

RA-HC, DN 20, Без измерительных ниппелей, Внутренняя резьба

003Z3920

RA-HC Ду 20, внутренняя резьба, без измерительных ниппелей, регулирующий клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionRA-HC клапан DN 20 без нип Kvs 4,3 м3/ч
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 20
Характеристика изделия
Значение
Диапазон перепада давления [бар] [Max]1.00 бар
Значения Kvs [м³/ч]4.30 м³/ч
Измерительные ниппелиБез измерительных ниппелей
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
ОписаниеRA-HC Ду 20, внутренняя резьба, без измерительных ниппелей, регулирующий клапан
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаRA-HC
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.388 Килограмм
Вес нетто0.358 Килограмм
Volume0.593 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420117379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm