003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 25, с измерительными ниппелями, Внутренняя резьба

003Z3911

RA-HC Ду 25, внутренняя резьба, с измерительными ниппелями, регулирующий клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionRA-HC клапан DN 25 Kvs 5,5 м3/ч
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 25
Характеристика изделия
Значение
Диапазон перепада давления [бар] [Max]1.00 бар
Значения Kvs [м³/ч]5.50 м³/ч
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка
ОписаниеRA-HC Ду 25, внутренняя резьба, с измерительными ниппелями, регулирующий клапан
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаRA-HC
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.606 Килограмм
Вес нетто0.557 Килограмм
Volume0.562 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420117416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm