RA-C, DN 15, Наружная резьба
013G3094
RA-C Ду 15, наружная резьба, регулирующий клапан
013G3094
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Клапан RA-C Ду 15 внешн.рез. 3/4'' |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e |
| SCIP dossier product name | RA-C DN15, Cooling valve |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 0.60 бар |
| Значения Kvs [м³/ч] | 1.20 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка |
| Описание | RA-C Ду 15, наружная резьба, регулирующий клапан |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | RA-C |
| Типы соединения | Наружная резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.222 Килограмм |
| Вес нетто | 0.003 Килограмм |
| Volume | 0.256 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420031507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |