Комнатный контроллер, FED, Капиллярная трубка [м]: 6+11
013G5469
Терморегулятор FED для управления контурами охлаждения и отопления 6+11м
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Комнатный термостат
013G5469
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Группа продуктов | Комнатный контроллер |
| Капиллярная трубка [м] | 6+11 |
| Описание | Терморегулятор FED для управления контурами охлаждения и отопления 6+11м |
| Тип продукта | FED |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.52 Килограмм |
| Вес нетто | 0.52 Килограмм |
| Volume | 1.607 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |