FED-FF 013G5462

Комнатный контроллер, FED, Капиллярная трубка [м]: 2+2+2

013G5462

Терморегулятор FED для управления контурами охлаждения и отопления, 2+2+2м
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Комнатный термостат

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionТермоэлемент FED-FF
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product name"FED-K-V_2"
Группа продуктовКомнатный контроллер
Капиллярная трубка [м]2+2+2
ОписаниеТерморегулятор FED для управления контурами охлаждения и отопления, 2+2+2м
Тип продуктаFED

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.612 Килограмм
Вес нетто0.612 Килограмм
Volume1.651 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420032757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm