Комнатный контроллер, GreenCon, Четырехтрубная система; Охлаждение; Отопление; Выкл
193B0944
Двухпозиционный комнатный термостат GreenCon, четырехтрубная система отопления/охлаждения
193B0944
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | GreenCon RC-C4 Терм-т 4тр фанк, 230В |
| Product line | 28 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Комнатный контроллер |
| Класс защиты (IP) | IP30 |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 250 В |
| Область применения | Четырехтрубная системаОхлаждениеОтоплениеВыкл |
| Описание | Двухпозиционный комнатный термостат GreenCon, четырехтрубная система отопления/охлаждения |
| Тип продукта | GreenCon |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.221 Килограмм |
| Вес нетто | 0.164 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511061 |