Комнатный контроллер, GreenCon, Охлаждение; Отопление; Двухтрубная система; Выкл
193B0943
Двухпозиционный комнатный термостат GreenCon, двухтрубная система отопления/охлаждения
193B0943
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | GreenCon RC-C2 Терм-т 2тр фанк, 230В |
| Product line | 28 |
| Группа продуктов | Комнатный контроллер |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс защиты (IP) | IP30 |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 250 В |
| Область применения | Двухтрубная системаОхлаждениеОтоплениеВыкл |
| Описание | Двухпозиционный комнатный термостат GreenCon, двухтрубная система отопления/охлаждения |
| Схема электрических соединений | Винтовые клеммы (2x1,5мм2) |
| Тип продукта | GreenCon |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.221 Килограмм |
| Вес нетто | 0.164 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |