Комнатный контроллер, FEV, Капиллярная трубка [м]: 5
013G5467
Терморегулятор FEV для управления контуром отопления
013G5467
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FEV, IF Climate Control, heating, 5m |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_5" |
| Группа продуктов | Комнатный контроллер |
| Капиллярная трубка [м] | 5 |
| Описание | Терморегулятор FEV для управления контуром отопления |
| Тип продукта | FEV |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.332 Килограмм |
| Вес нетто | 0.31 Килограмм |
| Volume | 1.651 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420039503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |