Комнатный контроллер, FED, Капиллярная трубка [м]: 4+11
013G5463
Терморегулятор FED для управления контурами охлаждения и отопления, 4+11м
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Комнатный термостат
013G5463
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | FED-IF Термостатический эл-нт 4+11 метра |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | "FED-K-V_2" |
| Группа продуктов | Комнатный контроллер |
| Капиллярная трубка [м] | 4+11 |
| Описание | Терморегулятор FED для управления контурами охлаждения и отопления, 4+11м |
| Тип продукта | FED |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.533 Килограмм |
| Вес нетто | 0.533 Килограмм |
| Volume | 1.651 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |