FED-FF 013G5462

Комнатный контроллер, FED, Капиллярная трубка [м]: 7+8

013G5461

Терморегулятор FED для управления контурами охлаждения и отопления, 7+8м
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Комнатный термостат

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 7+8m
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product name"FED-K-V_1"
Группа продуктовКомнатный контроллер
Капиллярная трубка [м]7+8
ОписаниеТерморегулятор FED для управления контурами охлаждения и отопления, 7+8м
Тип продуктаFED

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.516 Килограмм
Вес нетто0.516 Килограмм
Volume1.607 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm