Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W Ду 25, термостатический смесительный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productYes
Material DescriptionMixing ValveTVM-W DN25 2g with NR
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dossier product name"003Z3146"
Встроенный обратный клапанДа
Группа продуктовБалансировка горячего водоснабжения
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 25
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]70 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]5.00 бар
Заводские установки [°C]50 °C
Значение пропускной способности с обратным клапаном [м3/ч]3.30 м³/ч
Класс давленияРу 10
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка + обработка для защиты от накипи
ОписаниеTVM-W Ду 25, термостатический смесительный клапан
Соответствие RoHSOut of scope
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаTVM-W
Типы соединенияНаружная резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.498 Килограмм
Вес нетто0.498 Килограмм
Volume0.51 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm