TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 20

003Z3145

TVM-W Ду 20, термостатический смесительный клапан
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productYes
Material DescriptionКлапан TVM-W Ду 20 мм, Kvs = 2.1 м3/ч
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dossier product name"003Z3145"
Встроенный обратный клапанДа
Группа продуктовБалансировка горячего водоснабжения
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]70 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]5.00 бар
Заводские установки [°C]50 °C
Значение пропускной способности с обратным клапаном [м3/ч]2.10 м³/ч
Класс давленияРу 10
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка + обработка для защиты от накипи
ОписаниеTVM-W Ду 20, термостатический смесительный клапан
Соответствие RoHSOut of scope
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаTVM-W
Типы соединенияНаружная резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.416 Килограмм
Вес нетто0.35 Килограмм
Volume0.488 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425101700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm