TVM-H 003Z1120

TVM-H, DN 20

003Z1120

TVM-H Ду 20, термостатический смесительный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productYes
Material DescriptionTVM-H ??????-????????? ??????????? DN20
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dossier product name"003Z1120"
Встроенный обратный клапанНет
Группа продуктовБалансировка горячего водоснабжения
Диаметр клапанаDN 20
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]70 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]30 °C
Диапазон перепада давления [бар] [Max]5.00 бар
Заводские установки [°C]70 °C
Значение пропускной способности без обратного клапана [м3/ч]1.90 м³/ч
Значение пропускной способности с обратным клапаном [м3/ч]1.65 м³/ч
Класс давленияРу 10
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка + обработка для защиты от накипи
ОписаниеTVM-H Ду 20, термостатический смесительный клапан
Соответствие RoHSOut of scope
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Тип продуктаTVM-H
Типы соединенияНаружная резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.608 Килограмм
Вес нетто0.579 Килограмм
Volume0.488 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421524695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm