AQ, DN 450, 21 кПа - 210 кПа, 3.96 м³/ч - 1023.00 м³/ч
003Z3793
AQ Ду 450, ограничитель расхода
003Z3793
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AQ DN450 21~210 3.960~1023 |
| Product line | 28 |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр клапана | DN 450 |
| Класс давления | Ру 25 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Направление | Определяется стрелкой на корпусе клапана |
| Описание | AQ Ду 450, ограничитель расхода |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 210 кПа |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Min] | 21 кПа |
| Расход [м³/ч] [Max] | 1023.00 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 3.96 м³/ч |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | AQ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 118 Килограмм |
| Вес нетто | 118 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235153 |