AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 35 кПа - 210 кПа, 4.30 м³/ч - 1652.00 м³/ч

003Z3791

AQ Ду 500, ограничитель расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN500 dPv 35-210кПа 4,30-1652,00 м3/
Product line28
Высота [мм]618 мм
Высота с измерительными ниппелями [мм]658 мм
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 500
Длина [м]243.00 м
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Масса [кг]163.000 кг
НаправлениеОпределяется стрелкой на корпусе клапана
ОписаниеAQ Ду 500, ограничитель расхода
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]210 кПа
Перепад давления на клапане [кПа] [Min]35 кПа
Расход [м³/ч] [Max]1652.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]4.30 м³/ч
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаAQ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто14.2 Килограмм