AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 21 кПа - 210 кПа, 3.96 м³/ч - 871.78 м³/ч

003Z3787

AQ Ду 400, ограничитель расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN400 dPv 21-210кПа 3,96-871,78 м3/ч
Product line28
Высота [мм]510 мм
Высота с измерительными ниппелями [мм]550 мм
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 400
Длина [м]243.00 м
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Масса [кг]87.300 кг
НаправлениеОпределяется стрелкой на корпусе клапана
ОписаниеAQ Ду 400, ограничитель расхода
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]210 кПа
Перепад давления на клапане [кПа] [Min]21 кПа
Расход [м³/ч] [Max]871.78 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]3.96 м³/ч
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаAQ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто62 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто62 Килограмм