AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 40 кПа - 400 кПа, 5.29 м³/ч - 340.74 м³/ч

003Z3783

AQ Ду 300, ограничитель расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN300 dPv 40-400кПа 5,29-340,74 м3/ч
Product line28
Высота [мм]398 мм
Высота с измерительными ниппелями [мм]428 мм
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 300
Длина [м]243.00 м
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Масса [кг]48.800 кг
НаправлениеОпределяется стрелкой на корпусе клапана
ОписаниеAQ Ду 300, ограничитель расхода
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]400 кПа
Перепад давления на клапане [кПа] [Min]40 кПа
Расход [м³/ч] [Max]340.74 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]5.29 м³/ч
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаAQ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто42 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто41.3 Килограмм