AQ, DN 250, 40 кПа - 400 кПа, 5.29 м³/ч - 249.88 м³/ч
003Z3780
AQ Ду 250, ограничитель расхода
003Z3780
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88 |
| Product line | 28 |
| Высота [мм] | 339 мм |
| Высота с измерительными ниппелями [мм] | 369 мм |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр клапана | DN 250 |
| Длина [м] | 243.00 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 25 |
| Масса [кг] | 30.800 кг |
| Направление | Определяется стрелкой на корпусе клапана |
| Описание | AQ Ду 250, ограничитель расхода |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 400 кПа |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Min] | 40 кПа |
| Расход [м³/ч] [Max] | 249.88 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 5.29 м³/ч |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | AQ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 20 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 20 Килограмм |