AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 35 кПа - 210 кПа, 4.30 м³/ч - 450.00 м³/ч

003Z3779

AQ Ду 250, ограничитель расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN250 dPv 35-210??? 4,30-450,00 ?3/?
Product line28
Высота [мм]339 мм
Высота с измерительными ниппелями [мм]369 мм
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 250
Длина [м]243.00 м
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Масса [кг]30.800 кг
НаправлениеОпределяется стрелкой на корпусе клапана
ОписаниеAQ Ду 250, ограничитель расхода
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]210 кПа
Перепад давления на клапане [кПа] [Min]35 кПа
Расход [м³/ч] [Max]450.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]4.30 м³/ч
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаAQ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто27.6 Килограмм