AQ, DN 150, 35 кПа - 210 кПа, 4.30 м³/ч - 153.29 м³/ч
003Z3773
AQ Ду 150, ограничитель расхода
003Z3773
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AQ DN150 dPv 35-210кПа 4,30-153,29 м3/ч |
| Product line | 28 |
| Высота [мм] | 218 мм |
| Высота с измерительными ниппелями [мм] | 248 мм |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр клапана | DN 150 |
| Длина [м] | 220.00 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 25 |
| Масса [кг] | 14.200 кг |
| Направление | Определяется стрелкой на корпусе клапана |
| Описание | AQ Ду 150, ограничитель расхода |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 210 кПа |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Min] | 35 кПа |
| Расход [м³/ч] [Max] | 153.29 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 4.30 м³/ч |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | AQ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 14.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 14.2 Килограмм |