AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 21 кПа - 210 кПа, 3.96 м³/ч - 72.65 м³/ч

003Z3766

AQ Ду 100, ограничитель расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN100 dPv 21-210кПа 3,96-72,65 м3/ч
Product line28
Высота [мм]167 мм
Высота с измерительными ниппелями [мм]197 мм
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 100
Длина [м]220.00 м
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Масса [кг]9.700 кг
НаправлениеОпределяется стрелкой на корпусе клапана
ОписаниеAQ Ду 100, ограничитель расхода
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]210 кПа
Перепад давления на клапане [кПа] [Min]21 кПа
Расход [м³/ч] [Max]72.65 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]3.96 м³/ч
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаAQ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто9.8 Килограмм